Publicar produtos
398015 BINOPTIC electronic tap
398015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398015 BINOPTIC electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12 V com transformador. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga pré-ajustada em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelho ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em latão cromado. Flexível PEX com filtro e válvula solenoide M⅜". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Altura de queda: 250 mm para lavatórios de bancada. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única398015
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte