Publicar produtos
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12 V com transformador. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga pré-ajustada de 60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelho ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em latão cromado. Acabamento em cromo preto fosco. Flexível PEX com filtro e válvula solenoide M⅜". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Bica com interior liso e baixo volume de água (reduz o desenvolvimento bacteriano). Altura de queda de 250 mm, para lavatórios de bancada. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única398035
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)291
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte