Publicar produtos
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
441157 TEMPOMATIC Electronic tap
    DELABIE

    441157 TEMPOMATIC Electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de parede cruzada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão pré-ajustada em 3 lpm a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 lpm. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga pré-ajustada em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Bica fixa cromada C. 170 mm com pino antirrotação e contraporca. A placa é nivelada com a parede. Sensor de presença infravermelho à prova de choque para parede ≤ 155 mm Segurança antibloqueio. Para paredes ≤ 155 mm. Válvula solenoide com filtro integrado. Hastes roscadas podem ser cortadas sob medida. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única441157
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)185
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1887
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte