Publicar produtos
443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Traduzido por Google,
Torneira eletrônica de parede para lavatório: alimentada por bateria com 123 baterias de lítio de 6 V integradas. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da torneira. Vazão predefinida de 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Sensor de presença na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em aço inoxidável cromado com 130 mm de comprimento. Tampa fixada por 2 parafusos ocultos. Torneira de segurança. De parede. Segurança antibloqueio. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única443406
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte