Publicar produtos
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    443516 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica de parede para lavatório: baterias de lítio 123 6 V integradas. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da torneira. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Sensor de presença na extremidade da bica otimiza a detecção de presença. Corpo em aço inoxidável cromado, C. 190 mm. Tampa fixada por 2 parafusos ocultos. Torneira de segurança. Para instalação transversal na parede. Segurança antibloqueio. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única443516
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)257
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1231
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte