Publicar produtos
444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap
444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap
444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap
    DELABIE

    444006 TEMPOMATIC 2 electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentada por 123 baterias de lítio de 6 V. Vazão predefinida de 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga predefinida de ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Sensor de presença infravermelho resistente a choques. Corpo em latão maciço cromado. Flexível PEX com filtro e válvula solenoide M3/8" antiestagnação. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única444006
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)156
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1471
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte