Publicar produtos
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de bancada: alimentação de rede de 230/6 V embutida. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da misturadora. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelhos ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em metal cromado. Flexível PEX F3/8" com torneira e filtro. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única449000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)803
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte