Publicar produtos
44900015 TEMPOMATIC 5 electronic basin tap
44900015 TEMPOMATIC 5 electronic basin tap
    DELABIE

    44900015 TEMPOMATIC 5 electronic basin tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica de lavatório: alimentação de rede de 230/6 V embutida. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da torneira. Vazão pré-ajustada a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelhos ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em metal cromado. Flexíveis PEX M½" com torneiras de segurança, filtros, válvulas de retenção e entradas cônicas de Ø 15 mm. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única44900015
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)728
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte