Publicar produtos
449101 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449101 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449101 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Traduzido por Google,
    Torneira eletrônica para lavatório de bancada: alimentação de 230/6 V embutida via tomada. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da torneira. Vazão pré-ajustada em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença por infravermelhos ativa, sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em metal cromado. Flexíveis PEX F3/8" com filtro. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Controle de temperatura lateral com limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única449101
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin tap
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)128
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)157
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)814
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010340
    • Nome ETIMElectronic tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte