Publicar produtos
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres
    DELABIE

    450P Round, stainless steel pedal bin, 5 litres

    Traduzido por Google,
    Lixeira redonda com pedal. Com revestimento plástico. Capacidade: 5 litros. Para uso com sacos de 5 litros. Acabamento em aço inoxidável polido brilhante. Dimensões: Ø 203 mm, altura 285 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única450P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1052
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte