Publicar produtos
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
    DELABIE

    452150 TEMPOMATIC electronic shower valve

    Traduzido por Google,
    Válvula eletrônica de chuveiro de parede cruzada: Válvula eletrônica TEMPOMATIC para fornecimento de água mista. Para paredes ≤ 155 mm. Alimentação por unidade eletrônica com válvula solenoide de ½". Transformador 230/12 V. 2 modos de operação: - Ativação automática por detecção de presença. - Ativação voluntária ON/OFF passando a mão em frente ao sensor a ~10 cm. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Fluxo de tempo ajustável de 30 a 60 segundos. Vazão de 20 lpm. Latão maciço cromado. Placa de parede nivelada com a parede. Hastes roscadas podem ser cortadas sob medida. Válvula eletrônica de chuveiro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única452150
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)60
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)662
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte