Publicar produtos
452565 TEMPOMATIC electronic shower valve
DELABIE

452565 TEMPOMATIC electronic shower valve

Traduzido por Google,
Válvula eletrônica de encastrar para chuveiro: Válvula eletrônica TEMPOMATIC para abastecimento de água misturada. Instalação encastrada. Alimentação por unidade eletrônica com válvula solenoide de ½". Transformador 230/12V. 2 modos de operação: - Ativação automática por detecção de presença. - Ativação voluntária ON/OFF passando a mão na frente do sensor a ~10 cm. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Fluxo temporizado ajustável de 30 a 60 segundos. Vazão de 20 lpm. Latão maciço cromado. Válvula eletrônica de chuveiro adequada para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Este modelo não possui caixa de encastrar à prova d'água. O instalador deve garantir que a área de encastrar seja à prova d'água e que quaisquer vazamentos ou condensados ​​possam ser drenados (consulte o guia de instalação).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única452565
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)65
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)744
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte