Publicar produtos
464300 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
464300 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
464300 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system
    DELABIE

    464300 Side control dual flush TEMPOMATIC electronic flush system

    Traduzido por Google,
    Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Alimentação elétrica de 230/6 V. Placa de controle eletrônico em aço inoxidável acetinado de 186 x 186 mm. Placa de controle em aço inoxidável acetinado com botão de pressão cromado de 90 x 90 mm. As placas de controle podem ser instaladas manualmente. Caixa estanque embutida: - Colar com vedação estanque. - Conexão hidráulica para o exterior e manutenção frontal. - Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de encaixe de 93 mm). - Adequado para alimentação padrão ou "pipe-in-pipe". - Torneira de segurança e ajuste de vazão integrados e acessíveis frontalmente. - Módulo eletrônico integrado e acessível frontalmente. - Válvula TEMPOFLUX 3 F¾" compatível com água do mar, água da chuva e água cinza. Sensor de presença infravermelho resistente a choques. O atraso de detecção é de 10 segundos. Ativação automática quando o usuário sai ou voluntária pressionando a placa de controle lateral. Sistema antibloqueio AB: a água flui somente quando o botão é liberado. Botão independente: a descarga é ativada mesmo em caso de falha de energia. Enxágue automático "inteligente": o volume de descarga se adapta de acordo com o uso - 3L uso "curto", 6L uso "longo" - (pode ser ajustado para 2L/4L ou 5L/9L). 3 programas (o volume de enxágue pode ser ajustado de acordo com o tipo de vaso sanitário). Descarga higiênica de serviço a cada 24 horas (pode ser ajustada para 12 horas ou OFF) após o último uso. Conexão de saída para tubo de PVC Ø26/32 mm. Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Vazão base: 1 L/seg a 1 bar dinâmico Pressão. Adequado para vasos sanitários sem borda e sem regulagem de vazão. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única464300
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1647
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte