Publicar produtos
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Traduzido por Google,
    Válvula eletrônica de mictório aparente com baterias integradas: operada por bateria com baterias de lítio CR 123 6V integradas. Para instalação exposta na parede. Válvula solenoide de redução de estagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da válvula. Sensor de presença infravermelho à prova de choque. Atraso de detecção de 10 segundos. 3 programas (volume de enxágue ajustável de acordo com o tipo de mictório). Modo de alta frequência (exclusivo da DELABIE): - enxágue curto após cada usuário - enxágue complementar após período de maior movimento. Descarga higiênica de serviço, a cada 24 horas após o último uso, evita vácuos no sifão. Compatível com água da chuva. Vazão de 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável. Torneira de segurança e regulador de vazão integrados. Corpo de metal cromado de uma só peça. Conexão M1/2". Angular para alimentação embutida com tubo de gargalo de Ø 35 mm. Para mictórios comuns: distância de 50 mm da parede. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Ideal para substituir instalações antigas: pode ser facilmente instalado onde antes havia um mictório temporizado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única479412
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosUrinal valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)151
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)83
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1293
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniclassWater Flush Urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte