Publicar produtos
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório montada na bancada: operada por bateria com baterias de lítio 123 6V integradas. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da misturadora. Vazão pré-ajustada em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Detecção de presença: sensor na extremidade da bica otimiza a detecção. Corpo em aço inoxidável cromado. Tampa fixada por 2 parafusos ocultos. Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Alavanca lateral de controle de temperatura e limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única490106AS
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Oceânia Europa América do Norte