Publicar produtos
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106LH TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora eletrônica de lavatório montada na bancada: operada por bateria com baterias de lítio 123 6V integradas. Válvula solenoide antiestagnação e unidade eletrônica integradas ao corpo da misturadora. Vazão pré-ajustada em 3 lpm a 3 bar, pode ser ajustada de 1,4 a 6 lpm. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Sensor na extremidade do bico otimiza a detecção de presença. Corpo em aço inoxidável cromado. Tampa fixada no lugar por 2 parafusos ocultos. Flexíveis PEX com filtros e válvulas de retenção. Fixação reforçada por duas hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Controle de temperatura lateral com alavanca longa e limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única490106LH
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1345
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte