Publicar produtos
494000 TEMPOMATIC MIX 2 electronic mixer
DELABIE

494000 TEMPOMATIC MIX 2 electronic mixer

Traduzido por Google,
Misturadora eletrônica de lavatório de bancada: Unidade de controle eletrônico independente IP65. Alimentação de rede 230/12V com transformador. Vazão predefinida em 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Aliviador de fluxo anticalcário. Descarga de serviço ajustável (descarga predefinida em ~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Sensor de presença infravermelho resistente a choques. Corpo em latão cromado. Flexíveis PEX com filtros e válvulas solenoides M3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Segurança antibloqueio. Controle de temperatura lateral com limitador de temperatura máxima ajustável. As válvulas solenoides estão localizadas na parte superior da câmara de mistura. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única494000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte