Publicar produtos
50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm
DELABIE

50509N Straight Nylon grab bar, anti-bacterial NylonClean, 900mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio reta feita de Nylon HR branco brilhante Para uso como corrimão e barra de apoio para WCs, chuveiros ou banheiras. Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção ideal contra o desenvolvimento bacteriano. Adequado para uso intensivo em locais públicos ou no setor da saúde. Poliamida de alta resistência (Nylon): com núcleo de aço reforçado de 2 mm tratado contra a corrosão. Superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Boa resistência a produtos químicos e limpeza. Tratamento anti-UV: previne o amarelamento. Quente ao toque. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas, fixadas à parede por uma placa de cobertura de 6 furos, Ø 73 mm. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Tubo de Ø 32 mm, centros de 900 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única50509N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)73
  • Profundidade (mm)973
Relacionado
  • Material principalNylon
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1586
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte