Publicar produtos
5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm
DELABIE

5081N Angled Nylon grab bar 135°, white, anti-bacterial, 400 x 400mm

Traduzido por Google,
Barra de apoio angular de 135°, Ø 32mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio angular feita de Nylon HR branco brilhante. Para uso como corrimão (parte horizontal) ou como barra de apoio (parte 135°) para WCs, chuveiros ou banheiras. Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção ideal contra o desenvolvimento de bactérias e mofo. Universal para o lado esquerdo ou direito. Adequado para uso intensivo em locais públicos ou no setor da saúde. Poliamida de alta resistência (Nylon): com núcleo de aço reforçado de 2mm tratado contra a corrosão. Superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Boa resistência a produtos químicos e limpeza. Tratamento anti-UV: previne o amarelamento. Quente ao toque. Espaço de 38mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. 3 pontos de fixação evitam que a mão fique presa no pulso e simplificam a instalação. Fixações ocultas, fixadas à parede por uma placa de 6 furos, Ø 73mm. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Dimensões: 400 x 400 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5081N
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)357
  • Largura (mm)759
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalNylon
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1613
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte