Publicar produtos
510051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid and long handle
DELABIE

510051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid and long handle

Traduzido por Google,
Conjunto de escova sanitária de parede com tampa e cabo longo da linha Be-Line®. Modelo robusto de parede com escova sanitária: trava antirroubo para fixação. Aço inoxidável 304 bacteriostático com revestimento em pó antracite metalizado. Cabo longo e ergonômico: fácil de usar para cadeirantes ou pessoas com dificuldade para se curvar. Fácil de limpar: bacia de plástico pode ser removida por cima. Bacia de plástico com reservatório: evita que a escova sanitária fique na água residual e reduz o risco de respingos na próxima utilização. A escova sanitária centraliza-se automaticamente no suporte. Espessura do aço inoxidável: corpo de 1 mm. Dimensões: Ø 90 x 580 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510051C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)106
  • Largura (mm)93
  • Profundidade (mm)583
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1535
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte