Publicar produtos
510083W Toilet roll holder, or for spares
510083W Toilet roll holder, or for spares
510083W Toilet roll holder, or for spares
    DELABIE

    510083W Toilet roll holder, or for spares

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolo de papel higiênico de parede. Suporte para rolo de papel higiênico ou para peças de reposição. Pode ser instalado horizontalmente para uso padrão ou verticalmente como suporte para rolo de papel higiênico de reposição. Tubo de Ø 20 mm, 1 mm de espessura. Aço inoxidável 304 com revestimento em pó branco bacteriostático. Fixações ocultas. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510083W
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)62
    • Largura (mm)161
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)206
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte