Publicar produtos
510300 Comfort shower seat to hang on grab bars
DELABIE

510300 Comfort shower seat to hang on grab bars

Traduzido por Google,
Assento de duche amovível e suspenso. Assento de duche para pessoas com mobilidade reduzida. Assento de duche e encosto HR Comfort. Modelo largo. Assento de duche para pendurar em barras de apoio de Ø 32 mm (ver refs. 5481P, 5120P2 e 50505P2). Tratamento antibacteriano no assento e no encosto: proteção ideal contra o desenvolvimento de bactérias e bolor. Removível: reduz o número de assentos de duche numa instalação, permitindo a instalação apenas quando necessário, por exemplo, hotéis ou hospitais que oferecem alojamento de curta duração para pessoas com mobilidade reduzida. Adequado para utilização intensiva em locais públicos ou no setor da saúde. Assento sólido amovível em polímero de alta resistência. Superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Resiste a produtos químicos (Betadine®) e limpeza. Tratamento anti-UV. Quente ao toque. Estrutura em aço inoxidável 304 bacteriostático de Ø 32 mm. Estrutura polida brilhante UltraPolish. Macacos de parafuso ajustáveis ​​garantem uma boa posição horizontal. Grandes capas de proteção evitam danos na parede. Dimensões: 590 x 420 x 510 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Assento de chuveiro removível com garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower seat
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniclassShower Seats

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte