Publicar produtos
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Traduzido por Google,
    Lixeira retangular de aço inoxidável para fixação em parede, ideal para toalhas de papel e resíduos de papel. Modelo robusto. Capacidade: 25 litros. Acabamento em aço inoxidável 304 bacteriostático polido brilhante. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: 155 x 355 x 460 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510461P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)460
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)155
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte