Publicar produtos
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres
    DELABIE

    510467S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 50 litres

    Traduzido por Google,

    Lixeira retangular de aço inoxidável para parede, destinada a toalhas de papel e papel usado.
    Modelo robusto.
    Capacidade: 50 litros.
    Acabamento em aço inoxidável bacteriostático 304 com acabamento acetinado polido.
    Espessura do aço inoxidável: 1 mm.
    Dimensões: 200 x 420 x 590 mm.
    Garantia de 30 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510467S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011189
    • Nome ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte