Publicar produtos
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão de parede com acionamento suave ao toque. Dispensador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico. Modelo antivandalismo com fechadura e chave DELABIE padrão. Tampa articulada monobloco para fácil manutenção e melhor higiene. Botão de pressão com acionamento suave ao toque: adequado para todos os usuários, pessoas com mobilidade reduzida, crianças, etc. Antibloqueio: dose única por pressão, mesmo se o botão for pressionado por períodos prolongados. Dispensador com bomba anti-gotejamento (à prova d'água) sem desperdício. Depósito com grande abertura: fácil de reabastecer a partir de recipientes grandes. O depósito evita a estagnação prolongada do sabão. Janela para monitorar o nível de sabão. Aço inoxidável 304, acabamento polido brilhante. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Capacidade: 1 litro. Dimensões: 90 x 105 x 252 mm. Para sabão líquido de base vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s. Compatível com gel hidroalcoólico. Dispensador de sabão de parede com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510580
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte