Publicar produtos
510601BK Paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601BK Paper towel dispenser, for 500 sheets

Traduzido por Google,
Dispensador de papel toalha de parede. Aço inoxidável 304 com revestimento em pó preto fosco bacteriostático. Dispensa uma folha de cada vez, adequado para a maioria das toalhas de papel. Com trava e chave DELABIE padrão. Controle de nível. Capacidade: 500 folhas. Dimensões: 120 x 275 x 360 mm. Pacote de toalhas de papel intercaladas pode ser encomendado separadamente (ref. 6606). Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510601BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)122
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2.54
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte