Publicar produtos
510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray
DELABIE

510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray

Traduzido por Google,
Secador de mãos SPEEDJET cinza metálico, bidirecional, com pulso de ar. Secador de mãos elétrico de alta velocidade: seca em 10 a 18 segundos. Bandeja coletora removível evita que a água pingue na parede ou no chão: fácil de limpar e fazer a manutenção. Botão liga/desliga: fácil de fazer a manutenção. Filtro de ar antibacteriano e filtro de ar de carvão ativado. Secador de mãos automático, detecção por infravermelho. Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são removidas ou após 18 segundos de secagem. Tela LCD com guia do usuário animado e modo de espera automático. Motor sem escovas, sem desgaste. Economia de energia: potência de 850 W. Sem elemento de aquecimento. 220-240 V~/50-60 Hz. Fluxo de ar: 42 l/segundo. Velocidade do ar: 310 km/h. Nível de ruído: 75-80 dBA. Dimensões: 250 x 292 x 650 mm. Peso: 11,4 kg. Classe I, IP22. Marcação CE. Garantia de 3 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510621
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte