Publicar produtos
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer

    Traduzido por Google,
    Secador de mãos HIGHFLOW Air Pulse. Modelo robusto. O bico central iluminado concentra o ar pulsado nas mãos a mais de 230 km/h. Secador de mãos elétrico de alta velocidade: seca em 10 a 12 segundos. Escolha de ar quente ou frio através de um interruptor oculto. Secador de mãos automático, detecção por infravermelhos. Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são removidas. Antibloqueio: para automaticamente se usado continuamente por mais de 60 segundos. Aço inoxidável 304 polido brilhante bacteriostático. Fácil de limpar: tampa de uma peça. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Fluxo de ar: 39 l/segundo. Velocidade do ar: 230 km/h. Baixo consumo de energia: 1350 W. 220-240 V~/50-60 Hz. Nível de ruído: 82 dBA. Dimensões: 175 x 238 x 267 mm. Peso: 4 kg. Classe I, IP23. Marcação CE. Garantia de 3 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510622
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)267
    • Largura (mm)239
    • Profundidade (mm)175
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1040
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte