Publicar produtos
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter

    Traduzido por Google,
    Secador de mãos SPEEDJET 2, bidirecional, antracite metalizado. Secador de mãos elétrico de alta velocidade: seca em 10 a 12 segundos. Conforto: ar quente. ABS antibacteriano para máxima higiene. Bandeja coletora removível evita que a água pingue na parede ou no chão: fácil de limpar e manter. Filtro HEPA: retém 99,99% das bactérias transportadas pelo ar. Ativação automática por infravermelhos. Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são removidas. Antibloqueio: para automaticamente se usado continuamente por mais de 30 segundos. Dimensões: 180 x 320 x 540 mm. Peso: 6,83 kg. Economia de energia: o elemento de aquecimento para automaticamente em temperaturas acima de 25 °C. Baixo consumo de energia: 1.050 W no modo sem aquecimento, 1.550 W no modo de aquecimento. 230 V~ / 50-60 Hz. Fluxo de ar: 61 l/segundo. Velocidade do ar: 540 km/h. Nível de ruído: 66 dBA. Classe II, IP21. Marcação CE. Garantia de 3 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510624C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte