Publicar produtos
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel
    DELABIE

    5481DP2 Angled shower grab bar with vertical bar, bright stainless steel

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro, em ângulo, com duas paredes e barra vertical de Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Modelo à direita. Suporta um assento de chuveiro removível (encomendar separadamente). Pode ser usada como barra de apoio e para apoiar o usuário na posição vertical. Auxilia e protege a entrada e os movimentos no chuveiro. Pode ser usada como barra de chuveiro, adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. Dimensões: 1.150 x 750 x 750 mm. Tubo de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme e não porosa para fácil manutenção e higiene. Placa soldada ao tubo por solda de cordão de segurança invisível (processo exclusivo da "ArN-Securit"). Espaço de 40 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas por uma placa de cobertura com 3 furos, Ø 72 mm. Placas e tampas de aço inoxidável 304. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5481DP2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1221
    • Largura (mm)786
    • Profundidade (mm)786
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3340
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte