Publicar produtos
510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L
DELABIE

510714S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 10L

Traduzido por Google,
Dispensador/lixeira de papel toalha combinado embutido. Aço inoxidável 304 bacteriostático acetinado polido. Com porta com fechadura e chave DELABIE padrão. Fixações ocultas. Capacidade do dispensador: 400 a 600 toalhas. Capacidade da lixeira: 10 litros. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Dimensões: 125 x 330 x 790 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510714S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 19 11
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte