Publicar produtos
510790P Towel rail
DELABIE

510790P Towel rail

Traduzido por Google,
Toalheiro para banheiros. Toalheiro de design com dois trilhos. Modelo robusto. Trilhos de Ø 20 mm e Ø 16 mm, comprimento de 600 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático com polimento brilhante. Toalheiro com fixações ocultas. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510790P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte