Publicar produtos
510911BK Large toilet roll holder - 200 m
510911BK Large toilet roll holder - 200 m
    DELABIE

    510911BK Large toilet roll holder - 200 m

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel higiênico. Modelo grande para rolos de 200 m. Dispensador de papel higiênico em aço inoxidável 304 com revestimento em pó preto fosco. Tampa articulada facilita o reabastecimento e melhora a higiene. Com parte traseira: protege o papel contra imperfeições da parede, umidade e poeira. Com fechadura e chave DELABIE padrão. Controle de nível. Dimensões: Ø 245 mm, profundidade 123 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510911BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)235.4
    • Largura (mm)245
    • Profundidade (mm)128
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 43 15 29
    • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte