Publicar produtos
511944BK Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511944BK Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

Traduzido por Google,
Barra de apoio Be-line® em T Ø 35 mm para chuveiros com trilho vertical deslizante. Use como trilho de chuveiro e para apoiar o usuário na posição vertical. Auxilia e protege a entrada e o movimento no chuveiro para pessoas com mobilidade reduzida. Use como trilho de chuveiro adicionando um suporte para chuveiro e/ou saboneteira. A posição vertical pode ser ajustada durante a instalação: pode ser movida para a esquerda ou para a direita para adaptar o espaço (posicionamento do chuveiro, profundidade do assento...). Espessura do tubo de alumínio 3 mm. Pontos de fixação em alumínio sólido. Perfil arredondado Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação para uma ótima aderência. O alumínio com revestimento em pó preto fosco proporciona um bom contraste visual com paredes de cores claras. Superfície uniforme para fácil manutenção e higiene. Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas. Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 mm x 70 mm para paredes de concreto. Dimensões: 1.130 mm x 500 mm. Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única511944BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1206
  • Largura (mm)613
  • Profundidade (mm)74.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2.015
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011003
  • Nome ETIMWall grab handle/rail
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte