Publicar produtos
512031P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
512031P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512031P TEMPOMATIC 4 deck-mounted electronic soap dispenser

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de sabão para montagem na bancada. Dispensador de sabão líquido, mousse ou gel hidroalcoólico. Sem contato manual: as mãos são detectadas automaticamente por célula infravermelha. Bica em aço inoxidável 304 cromado. Dispensador com bomba anti-desperdício. Unidade eletrônica e tanque separados e removíveis para instalação sob a bancada. Dispensador automático de sabão: alimentação elétrica com transformador de 230/6 V. Para sabão líquido de base vegetal com viscosidade máxima de 3.000 mPa.s. ou sabão em espuma especial. Compatível com gel hidroalcoólico. Comprimento da bica: 111 mm. Fornecido com tanque de 1 litro. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única512031P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)121
    • Largura (mm)111
    • Profundidade (mm)121
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)749
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte