Publicar produtos
512067BK Drip tray
DELABIE

512067BK Drip tray

Traduzido por Google,
Bandeja coletora para dispensador de sabão ou álcool em gel. Aço inoxidável 304 bacteriostático, com pintura eletrostática a pó preta fosca. Bandeja coletora para coletar resíduos de gel. Para dispensadores de sabão 51058... e 512066... ​​Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única512067BK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)172.7
  • Largura (mm)104
  • Profundidade (mm)106
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)0.205
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte