Publicar produtos
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
5171N White Nylon drop down rail L 900 mm
    DELABIE

    5171N White Nylon drop down rail L 900 mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio rebatível Ø 32 mm, para pessoas com mobilidade reduzida. Barra de apoio rebatível para WC ou duche. Permite o acesso lateral na posição elevada. Na posição rebaixada, pode ser utilizada como barra de apoio, como apoio para levantar-se e para auxiliar o movimento, para WC ou duche. Mantém-se na posição vertical. Descida mais lenta. Barra de apoio rebatível em Nylon HR branco brilhante. Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção ideal contra o desenvolvimento de bactérias e fungos. Adequado para utilização intensiva em locais públicos ou no setor da saúde. Poliamida (Nylon) e polímero de alta resistência: com núcleo de aço reforçado de 2 mm tratado contra a corrosão. Superfície uniforme e não porosa para fácil manutenção e higiene. Boa resistência a produtos químicos e limpeza. Tratamento anti-UV: previne o amarelecimento. Quente ao toque. Fixações ocultas por uma placa de cobertura em aço inoxidável 304 com 4 mm de espessura. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de betão. Dimensões: 900 x 230 x 105 mm. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE. Em conformidade com DOC M.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5171N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)105
    • Profundidade (mm)901
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte