Publicar produtos
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Traduzido por Google,
    Sistema de estrutura para mictório com tubo flexível de ½", kit ½: Estrutura de aço com revestimento em pó preto para instalação na parede. Fixa-se ao piso e a paredes estruturais com os parafusos de ancoragem fornecidos. Suporte ajustável de 95 a 280 mm. Altura da estrutura ajustável de 0 a 200 mm. Tubo de esgoto de Ø 50 mm com vedação à prova d'água. Tubo com conexão de latão de ½" para mictórios com entrada flexível. Entregue pré-montado. Compatível com acabamentos de parede sólida de 13 a 120 mm. Fornecido com carcaça embutida. Válvula configurada para descarga do sistema, com acessórios e proteção de conexão. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências da placa de controle 430006, 430016, 430036, 778700 ou 778707.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única543006D
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFrame system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1106
    • Largura (mm)526
    • Profundidade (mm)359
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10443
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniclassWater Flush Urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte