Publicar produtos
5460S Upright shower bar with sliding shower head holder
DELABIE

5460S Upright shower bar with sliding shower head holder

Traduzido por Google,
Barra de apoio vertical para chuveiro com suporte de chuveiro Ø 32 mm para pessoas com mobilidade reduzida. Pode ser usada como barra de apoio vertical e barra de apoio para chuveiro ou banheira. Suporte de chuveiro em metal cromado com anel de travamento ergonômico. Possibilidade de adicionar uma saboneteira deslizante (encomendar separadamente). Altura: 1.150 mm. Tubo de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento acetinado polido UltraSatin, superfície uniforme e não porosa para fácil manutenção e higiene. Placa soldada ao tubo por solda de cordão de segurança invisível (processo exclusivo da "ArN-Securit"). Espaço de 40 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas fixadas à parede por uma placa de 3 furos, aço inoxidável 304, Ø 72 mm. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Testado para mais de 200 kg. Peso máximo recomendado para o usuário: 135 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5460S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessibility
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1220
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)78
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2205
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC011028
  • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte