Publicar produtos
5632 Pre-rinse set with mixer
5632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    5632 Pre-rinse set with mixer

    Traduzido por Google,
    Conjunto completo de pré-lavagem com torneira de descarga, adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Misturadora monofuro de bancada com: - cabeçotes de válvula com mecanismos reforçados e alavancas de comando ergonômicas. - Válvulas flexíveis F3/8" e antirretorno. - Fixação reforçada por 2 hastes roscadas com porcas traseiras. Torneira de descarga com bica tubular giratória L. 200 mm. - Caudal total de 20 l/min alcançado nos primeiros 90°. - cabeçote de válvula com mecanismo reforçado e alavanca de comando ergonômica. Pulverizador manual preto com jato regulável e caudal de 9 l/min na saída (ref. 433010). Pulverizador manual anticalcário com ponta resistente a choques. Mangueira flexível preta, reforçada, de qualidade alimentar L. 0,95 m. Coluna em latão de 3/4". Suporte de parede ajustável. Guia de mola em aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5632
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPre-rinse sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4924
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte