Publicar produtos
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
    DELABIE

    564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs

    Traduzido por Google,

    Sistema de estrutura para montagem na parede para vasos sanitários suspensos, kit 1/2:
    Estrutura de aço revestida com pintura eletrostática preta:
    - Para fixação em paredes estruturais.
    - A altura da estrutura pode ser ajustada de 0 a 200 mm (com marcação de 1 m).
    - Compatível com paredes sólidas de 10 a 120 mm.
    - Tubo de descarga de Ø 32 mm com arruela de conexão de Ø 55 mm.
    - Tubo de esgoto em ABS, saída em HDPE de Ø 110mm com vedação à prova d'água, com 2 posições de ajuste.
    Caixa de embutir à prova d'água: sistema de descarga sem caixa acoplada, conectado diretamente à tubulação.
    - Compatível com válvulas de vaso sanitário eletrônicas TEMPOMATIC de controle duplo ou TEMPOMATIC Connect.
    - Compatível com alimentação de rede de 230/6V.
    - Dispositivo de prevenção de refluxo dentro da carcaça.
    - Torneira de corte integrada e regulagem da vazão.
    Fornecido pré-montado.
    Garantia de 30 anos.

    Faça o pedido com as referências de placa de controle 464000, 464050, 465000 ou 465050.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única564000DE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFrame system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1054
    • Largura (mm)446
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10795
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017130
    • Nome ETIMMounting frames for reception devices/taps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 15 13
    • Título OmniclassWall Mounted Tankless Toilets

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte Europa