Publicar produtos
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Traduzido por Google,
    Sistema de estrutura autoportante para sanitas suspensas, kit 1/2: Estrutura de aço com revestimento em pó preto: - Com pés grandes para fixação em pisos de suporte. - Altura da estrutura regulável de 0 a 200 mm (com marcação de 1 m). - Compatível com paredes sólidas de 10 a 120 mm. - Tubo de descarga de Ø 32 mm com anilha de ligação de Ø 55 mm. - Tubo de esgoto em ABS, saída de HDPE de Ø 90 mm com junta estanque, com 2 posições de regulação. Caixa estanque embutida: sistema de descarga sem cisterna, ligado diretamente à tubagem. - Compatível com válvulas de WC eletrónicas de controlo duplo TEMPOMATIC e TEMPOMATIC Connect. - Compatível com alimentação elétrica de 230/6 V. - Dispositivo antirrefluxo no interior da caixa. - Torneira de passagem e regulação do caudal integradas. Fornecido pré-montado. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências de placa de controle 464000, 464050, 465000 ou 465050.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única564005BE
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFrame system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1139
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)509
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)14948
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia Europa