Publicar produtos
5640T2 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

5640T2 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Traduzido por Google,
Misturador de furo único de bancada com bica tubular giratória Ø 22 mm H. 195 mm L. 200 mm. Endireitador de fluxo em forma de estrela. Cabeças de válvula guiadas sem água com mecanismos reforçados. Alavancas de esfera ergonômicas e resistentes a choques. Taxa de fluxo de 45 lpm a 3 bar. Taxa de fluxo total alcançada nos primeiros 90°. Bica com interior liso. Corpo e bica em latão cromado. Fixação reforçada por meio de duas hastes de aço inoxidável. Flexíveis PEX F3/8". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5640T2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte