Publicar produtos
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs
    DELABIE

    578222 TEMPOFLUX 2 control plate for WCs

    Traduzido por Google,

    Placa de controle para descarga direta TEMPOFLUX 2 com fluxo temporizado, kit 2/2:
    Sistema de descarga sem caixa acoplada, conectado diretamente à tubulação.
    Placa de parede de metal cromado com Ø 195 mm.
    Fixação mecânica oculta da placa de parede.
    A descarga dupla de 3L/6L pode ser ajustada para 2L/4L.
    Operação com toque suave.
    Para paredes de 10 a 35 mm e de 30 a 60 mm.
    Tubulações de alimentação a montante: diâmetro mínimo de 20 mm exigido em todos os pontos (incluindo conectores).
    Vazão base: 1 L/s a 1 bar de pressão dinâmica.
    Em conformidade com a norma europeia EN 12541 classe II.
    Garantia de 30 anos.

    Faça o pedido com as referências do sistema de moldura 578305DE ou 578405DE.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única578222
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosFrame system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)195
    • Profundidade (mm)51
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)571
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011336
    • Nome ETIMFront wall/built-in element wall toilet with flusher
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte