Publicar produtos
6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

6603D Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Traduzido por Google,
Dispensador de papel toalha de parede. ABS branco. Dispensador de papel toalha com trava. Com controle de nível. Para 500 folhas. Dimensões: 115 x 275 x 365 mm. Pacote de papel toalha dobrado pode ser encomendado separadamente (ref. 6606).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6603D
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)368
  • Largura (mm)278
  • Profundidade (mm)133
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)895
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte