Publicar produtos
6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres

Traduzido por Google,
Lixeira retangular de parede para toalhas de papel e resíduos de papel. Sistema para fixação de saco na lixeira. Com fechadura e chave DELABIE padrão. Tampa em aço inoxidável polido brilhante. Capacidade: 16 litros. Espessura do metal: 1 mm. Revestimento em pó branco. Dimensões: 130 x 275 x 475 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6612
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)472
  • Largura (mm)278
  • Profundidade (mm)136
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4497
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 23
  • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte