Publicar produtos
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    6692 Pre-rinse set with mixer

    Traduzido por Google,

    Conjunto completo de pré-enxágue com torneira de babador adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais.

    Misturador de furo único para montagem na bancada com alavanca de controle fina.

    Fornecido com flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

    Torneira de torneira com bico telescópico e giratório C. 200 - 290 mm.

    - vazão de 16 lpm na saída.

    - cabeça de válvula com botão de controle.

    Spray de mão branco com jato regulável e vazão de 9 lpm na saída (ref. 433000).

    Spray para as mãos anti-calcário com ponta resistente a choques.

    Mangueira flexível branca reforçada, de qualidade alimentar, C. 0,95 m.

    Coluna de aço inoxidável de 3/4".

    Suporte de parede ajustável.

    Guia de mola em aço inoxidável.

    Garantia de 30 anos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6692
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPre-rinse sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1235
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011614
    • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte