Publicar produtos
682001 Floor trap
DELABIE

682001 Floor trap

Traduzido por Google,
Sifão de piso para pisos duros (azulejos ou concreto) com altura ajustável: vazão de 36 lpm (atende às normas). Nível de água de 50 mm. Grade de aço inoxidável polido brilhante de 100x100 mm. Saída horizontal (junta de cotovelo não fornecida) ou vertical de Ø 40 mm integrada à altura do sifão de piso (economiza altura e espaço em todas as dimensões). Placa impermeável integrada para selar a membrana impermeável. Suporta altas temperaturas: 60 °C contínuos, pico de 85 °C. Êmbolo com alça: fácil de segurar e limpar. Corpo liso em PVC (evita o acúmulo de impurezas). Classificado como não inflamável (certificação americana UL94). 110 mm de altura, ajustável até 80 mm com extensão. Grade fixada com 2 parafusos de aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única682001
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFloor trap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte