Publicar produtos
683001 Floor trap
DELABIE

683001 Floor trap

4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Sifão de piso para pisos duros (azulejos ou concreto) com altura ajustável: vazão de 36 lpm (atende às normas). Nível de água de 50 mm. Placa e grade de aço inoxidável polido brilhante de 150x150 mm. Saída horizontal (junta de cotovelo não fornecida) ou vertical de Ø 40 mm integrada à altura do sifão de piso (economiza altura e espaço em todas as dimensões). Placa à prova d'água integrada para selar a membrana impermeável. Suporta altas temperaturas: 60 °C contínuos, pico de 85 °C. Êmbolo com alça: fácil de segurar e limpar. Corpo liso em PVC (evita o acúmulo de impurezas). Classificado como não inflamável (certificação americana UL94). 110 mm de altura, ajustável até 70 mm com extensão. Grade fixada com 2 parafusos de aço inoxidável. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única683001
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosFloor trap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)149
  • Largura (mm)149
  • Profundidade (mm)3
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)898
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte