Publicar produtos
732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve
DELABIE

732012 PREMIX NANO thermostatic mixing valve

Traduzido por Google,
Válvula misturadora termostática para distribuição de água misturada de 34 a 60 °C: para 1 a 2 torneiras ou 1 chuveiro. Segurança anti-queimaduras: corte automático de água em caso de falha no fornecimento de água quente ou fria. Temperatura pré-ajustada a 38 °C, ajustável pelo instalador de 34 a 60 °C. Válvulas antirretorno e filtros. Caudal mínimo de funcionamento: 3 l/min. Possibilidade de choques térmicos. Corpo niquelado, entradas F3/8" e saída M3/8". Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única732012
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosThermostatic mixing valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)76
  • Profundidade (mm)27
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)295
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 11
  • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte